Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, Fasetoitu heijastin, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Tuotteen kuvaus

D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasetoitu heijastin, Fasetoitu heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505103614
Täysi tilauskoodi: 872016910914800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103614 fi_FI pdf 447.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103614_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103614_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 IES
Revit-tiedosto
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 910505103614 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB