Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)
Mahdollistaa pienikokoiset ja tehokkaat valaisinjärjestelmät, tarkat optiikat ja hyvän valonhallinnan minimoiden häiriövalon
Hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden sekä urheilijoille että yleisölle
Pienikokoinen (pitkäkaari) purkausputki ja hyvä valotehokkuus
Kaksoisläpivienti kannassa antaa pitkän polttoiän
Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa