Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 490.5 kB
Product-Photographs-928071305130_EU ZIP
Product-Diagrams-928071305130_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
Philips MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Operating position
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
LDLE_MHN-LA_0002-Life expectancy diagram
Lamp Performance During Run-up - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH