Philips Green Starter -sytyttimet

Tuotteen kuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Valikoima sytyttimiä loistelampuille. 2-nastainen sytytin, pinta muovia (palamista hidastavaa polykarbonaattia) radiohäiriön häiriönvaimennuskondensaattorilla.

Edut

  • Laadukas ja toimintavarma; alkuvaiheessa lamppuja tarvitsee vaihtaa hyvin harvoin, mikä pienentää ylläpitokuluja

  • Sytyttimet voi kierrättää, ne eivät sisällä radioaktiivisia aineita tai lyijyä, eikä valmistusvaiheessa käytetä vaarallisia aineita. Sytyttimillä on Philips ‘Green Flagship Award’ -palkinto.

Ominaisuudet

  • Toimintavarmuus huippuluokkaa, alle 100 alkuvaiheen häiriötä miljoonaa tuotetta kohti (<100 ppm)

  • Toimintavarmuus testattu 10 000 sytyttimellä

Käyttökohteet

  • Perinteiset loistelamput, joissa on sähkömagneettinen liitäntälaite ja TL-D (T8), TL (T12) tai PL-L -lamppu
  • S2-sytyttimet sopivat seuraaviin:
  • 110/130 V, 4–22 W yksittäiset lamput
  • 220/240 V, 4–22 W sarjaan kytketyt lamput
  • 220/240 V, 4, 6, 8, 15, 18, 22 W yksittäiset lamput
  • 220/240 V, 18 W yksittäiset lamput
  • S10-sytyttimet sopivat seuraaviin:
  • 220/240 V, 4–65 W yksittäiset lamput
  • 220/240 V, 13 W yksittäiset lamput (S10 pakollinen)
  • On suositeltavaa vaihtaa myös sytytin, kun loistelamppu vaihdetaan

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Green Starter -sytyttimet fi_FI pdf 177.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-Green Starter -sytyttimet
Useita resursseja - Visuals