Philips MASTERColour CDM-TC

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTER Colour on sarja pistokantaisia, erittäin pienikokoisia keraamisia monimetallilamppuja, joiden säkenöivä valon väri pysyy muuttumattomana lampun koko eliniän ajan

Edut

  • Pitkä käyttöikä verrattuna hehku- ja halogeenilamppuihin

  • UV-estolla varustettu kvartsilasinen ulkokupu vähentää värien haalistumisriskejä

Ominaisuudet

  • Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto (Ra > 80)

  • Antaa mahdollisuuden pienikokoisten, valotehokkuudeltaan suurien valaisinten suunnittelemiseen

Käyttökohteet

  • Kohdevalaistus ja tuotteiden esillepano säkenöivälla tehosteella
  • Yleis- ja koristevalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC fi_FI pdf 170.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Useita resursseja - Visuals