Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A60, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002982802
Täysi tilauskoodi: 871951431551800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002982802 fi_FI pdf 771.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002982802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002982802_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Master-Value-Decorative-LED-bulbs-COMF-7033821-Ref-929002982902 pdf 668.7 kB