Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value – Koristeelliset LED-lamput

Erinomainen hinnan ja suorituskyvyn suhde

Tuotteet

Tuote Vertaa
4
250
1800
E27

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Uudet MASTER Value Decorative LED -lamput sopivat ihanteellisesti kodin sisustusprojekteihin, sillä niissä yhdistyy lämpimän valkoinen valo ja minimalistinen tyyli. Erittäin pitkän käyttöiän, jopa 90 %:n energiansäästön, välkkymättömyyden ja välittömän täyden kirkkauden ansiosta voit nauttia pehmeästä ja tasaisesti jakautuvasta valosta. Himmennettävien LED-lamppujen ansiosta voit säätää kirkkautta mielesi mukaan. Luo viihtyisän trendikäs tunnelma koristeellisilla LED-lampuilla.

Edut

  • Säästää noin 90 % energiaa verrattuna perinteisiin koristelamppuihin

  • Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely

  • Hyvä värintoisto (Ra > 80) kirkkaissa väreissä

Käyttökohteet

  • Asuinalueet
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset