Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.85, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003691602
Täysi tilauskoodi: 872016924866300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003691602 pdf 67.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 158.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003691602 fi_FI pdf 785.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003691602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003691602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-D-4-60W-E27-827-A60-FR-G-UE-929003691602 pdf 608.4 kB