Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003625502
Täysi tilauskoodi: 872016918885300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
500 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 205.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003625502 fi_FI pdf 605.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003625502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003625502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB