Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003527202
Täysi tilauskoodi: 871951444993000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003527202 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003527202 fi_FI pdf 571.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003527202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003527202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB