Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 tuntia
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 tuntia, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E27
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 20 000
- Lampun tyyppi
- LEDbulb
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2.5 years