Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003070502
Täysi tilauskoodi: 871951435481400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003070502 pdf 68.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 189.3 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003070502 fi_FI pdf 585.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003070502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003070502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G IES 2.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB