Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003785202
Täysi tilauskoodi: 872016935333600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003785202 fi_FI pdf 728.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 68.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003785202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003785202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB