Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003607409
Täysi tilauskoodi: 872016932469500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDbulb
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    2 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote