Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- B22
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDbulb
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2 vuotta