Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 tuntia

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 tuntia, 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929003004002
Täysi tilauskoodi: 871951432978200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
B22
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003004002 pdf 67.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 438.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003004002 fi_FI pdf 292.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003004002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003004002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 IES 612 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB