Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 663.6 kB
Asennusohjeet pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929004253002_EU ZIP
Product-Diagrams-929004253002_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 146 lm/W, EEL D, G24d, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate