Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 565.9 kB
Asennusohjeet pdf 549.2 kB
Product-Photographs-929001201202_EU ZIP
Product-Diagrams-929001201202_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 tuntia, 105.88 lm/W, EEL F, G24d-3, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3