Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Tehoa ja laatua kustannustehokkaasti

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tutustu uuteen Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient -ratkaisuun, jolla voit päivittää hintatietoisten asiakkaiden valaistusratkaisut tehokkaaseen LED-tekniikkaan. Kustannustehokkaan muotoilun, erittäin korkean energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän ansiosta uusi LED-putki maksaa itsensä takaisin alle kahdessa kuukaudessa, kun sillä korvataan perinteinen loisteputki.

Edut

  • Välitöntä energiansäästöä loisteputkeen tai tavalliseen LED-putkeen verrattuna

  • Pitkä käyttöikä, jopa 75 000 tuntia

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas, B-luokka

  • Jopa 75 000 tunnin käyttöikä

Käyttökohteet

  • Teollisuus- ja varastotilat
  • Toimistot, oppilaitokset ja myymälät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient fi_FI pdf 218.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Useita resursseja - Software Plugins