Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 185 lm/W, EEL B, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003807602
Täysi tilauskoodi: 872016931675100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 291.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003807602 fi_FI pdf 658.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 930.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003807602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB