Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient

Huippuluokan suorituskykyä ympäristöystävällisesti

Tuotteet

MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
929004351902
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
929004352102
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
929004352202

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains on erittäin energiatehokas ratkaisu sekä FL-putkien että LED-putkien korvaamiseen. Yhteensopiva suoralle verkkovirralle. Korkean 3 500 lm:n valovirran ansiosta sillä voidaan korvata sekä T5 HE- että HO-lamput. Jopa 70 000 tunnin pitkän käyttöikänsä ansiosta se tarjoaa huippulaadukasta valoa ja tehokkuutta pitkään.

Edut

  • Energiatehokas – kuluttaa jopa 28 % vähemmän energiaa tavalliseen T5-LED-putkeen verrattuna ja jopa 61 % vähemmän perinteiseen TL5-loisteputkeen verrattuna

  • Toimintavarma, pitkä käyttöikä: jopa 70 000 tuntia

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas, B-luokka

  • Voidaan asentaa olemassa olevien T5-lamppujen tilalle, yhteensopiva suoralle verkkovirralle

Käyttökohteet

  • Toimistot, oppilaitokset ja myymälät
  • Teollisuus- ja varastotilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 UltraEfficient fi_FI pdf 201.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
Useita resursseja - Software Plugins