Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 tuntia

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 tuntia, 185 lm/W, EEL B, G5, Lasi, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004352202
Täysi tilauskoodi: 872110313813200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
70 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004352202 pdf 68.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004352202 fi_FI pdf 638.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004352202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004352202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB ldt 9.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB