Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Tilauskoodi: 929003554402
Täysi tilauskoodi: 871951446702600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003554402 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 248.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003554402 fi_FI pdf 650.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003554402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003554402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 IES 73.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB