Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 647.9 kB
Asennusohjeet pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003554102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003554102_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram