Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929004260302
Täysi tilauskoodi: 872110304417400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 txt 4.9 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004260302 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004260302 fi_FI pdf 646.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004260302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004260302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 ldt 5.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB