Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929004243102
Täysi tilauskoodi: 872016938819200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM txt 4.9 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004243102 pdf 68.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004243102 fi_FI pdf 651.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004243102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004243102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM ldt 34.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB