Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929004242302
Täysi tilauskoodi: 872016938803100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB txt 5.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004242302 pdf 68.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004242302 fi_FI pdf 648.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004242302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004242302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB