Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 tuntia
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 135 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta G13
- Nimelliskäyttöikä 50 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä 200 000
- Lampun tyyppi LEDtube
- Hyötyvalovirta Sphere
- Takuuaika 3 vuotta