Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 135 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003746202
Täysi tilauskoodi: 872016927860800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003746202 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 270.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003746202 fi_FI pdf 622.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 930.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003746202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003746202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 ldt 15.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB