Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 102 lm/W, EEL F, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003577532
Täysi tilauskoodi: 871951448646100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003577532 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 268.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003577532 fi_FI pdf 621.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003577532_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003577532_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 ldt 15.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB