Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 620.2 kB
Asennusohjeet pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003577232_EU ZIP
Product-Diagrams-929003577232_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 109 lm/W, EEL F, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
FailureRate
LifetimeVsTc