Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 147 lm/W, EEL D, G13, Muovi, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003561802
Täysi tilauskoodi: 871951447381200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003561802 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 239.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003561802 fi_FI pdf 586.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003561802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003561802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8 IES 45.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929002998802 pdf 692.4 kB