Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 tuntia
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 110 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G13
- Nimelliskäyttöikä
- 50 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LEDtube
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 3 vuotta