Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 110 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003547402
Täysi tilauskoodi: 871951445981600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 270.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003547402 fi_FI pdf 620.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003547402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003547402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 IES 21.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB