Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 583.5 kB
Product-Photographs-929003626402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003626402_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE
General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE
Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE