Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003626002
Täysi tilauskoodi: 872016918895200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003626002 pdf 66.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.0 kB
Tuote-esite
929003626002_EU.fi_FI.PROF Product - full data sheet pdf 829.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003626002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003626002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE IES 2.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDCandleND2.3-40W-E14-840-B35CL-GUE-929003626002 pdf 606.5 kB