Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003625902
Täysi tilauskoodi: 872016918893800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003625902 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 164.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003625902 fi_FI pdf 591.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003625902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003625902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 2.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDCandleND2.3-40W-E14-827-B35CL-GUE-929003625902 pdf 611.6 kB