Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Tilauskoodi: 929003014182
Täysi tilauskoodi: 871951444961900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003014101 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 171.9 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003014182 fi_FI pdf 584.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003014182_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB