Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002973202
Täysi tilauskoodi: 871951431306400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002973202 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 495.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002973202 fi_FI pdf 574.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002973202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002973202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR IES 1.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB