Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002972902
Täysi tilauskoodi: 871951431300200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002972902 pdf 65.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 413.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002972902 fi_FI pdf 570.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002972902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002972902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR IES 1.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB