Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E14
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDbulb
- Takuuaika
- 2 vuotta