Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002970002
Täysi tilauskoodi: 871951431268500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002970002 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 488.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002970002 fi_FI pdf 558.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002970002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002970002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR IES 1.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB