Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E27
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 20 000
- Lampun tyyppi
- LEDbulb
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2 vuotta