Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002029292
Täysi tilauskoodi: 871951434768700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002029299 pdf 67.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 195.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002029292 fi_FI pdf 569.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002029292_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002029292_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG ies 19.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB