Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002028792
Täysi tilauskoodi: 871951434760100

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E14
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    20 000
  • Lampun tyyppi
    LEDbulb
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    2 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote