Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002028192
Täysi tilauskoodi: 871951434748900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002028192 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002028192 fi_FI pdf 577.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002028192_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002028192_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG ies 2.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB