Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002024392
Täysi tilauskoodi: 871951434740300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002024392 pdf 66.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002024392 fi_FI pdf 255.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002024392_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002024392_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG ies 2.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB