Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001890492
Täysi tilauskoodi: 871951434730400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001890455 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001890492 fi_FI pdf 325.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001890492_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001890492_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG ies 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB