Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001345792
Täysi tilauskoodi: 871951434722900

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    20 000
  • Lampun tyyppi
    LEDbulb
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    2 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote