Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E27
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 20 000
- Lampun tyyppi
- LEDbulb
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2 vuotta